SHGZX7/2110-4 L R448A/449A
115Z14569
Köldmedium: R448A; R449A, null: 14569
115Z14569
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Antal fläktar | 4 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivning | SHGZX7/2110-4 L R448A/449A |
| Bredd [mm] | 1251.00 mm |
| Cylinder | 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 550 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 800 W |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| IP-klass | IP65 |
| Köldmedium | R448AR449A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Längd [mm] | 1225.0 mm |
| Legacy BOCK ID | 14569 |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 20000 m³/h |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 24500 m³/h |
| Material Description | COND. UNIT SHGZX7/2110-4L R448A/R449A_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 525 |
| Model number | SHGZX7/2110-4 L R448A/449A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Motorskydd | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | Yes |
| Oil temperature sensor | No |
| Oljetyp | BOCKlub E55 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | SHGZX7 |
| Safety valve for receiver | No |
| Serie | SHGZ L |
| Speed controller | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 2-1/8 in |
| Teknik | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Total höjd [mm] | 1606.0 mm |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 570.8 Kilogram |
| Nettovikt | 499.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2461.155 Liter |