Frequency converter, CDS302
116F5004
CDS103P11KT4E00HXH
116F5004
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | CDS103P11KT4E00HXH |
| CE-godkänd | No |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.37.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I6(c)6(a)-I |
| Family | Frequency converter |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | CDS103P11KT4E00HXH-Indust |
| Model number | CDS103P11KT4E00HXH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Compressors Accessories |
| Produktnamn | Frequency converter |
| Produkttyp | CDS302 |
| SCIP ID nr | b11e771e-3e87-4fab-b809-01aaedafa757 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | CDS103 |
| Teknik, varumärke | Compressors Accessories |
| U.S. EPA label | Out of scope |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11.428 Kilogram |
| Nettovikt | 10.884 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 78.864 Liter |
| EAN/UPC | 5715255153504 |