Danfoss logo
 CDS203 - ColdPlate 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116F4004

CDS203-30kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningCDS203-30kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack
Bredd [mm]231.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiförbrukning30.0 kW
FamilyFrequency converter
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet8
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassIP20 front / IP55 back
Längd [mm]240.0 mm
Kännetecken
Värde
Lokal kontrollpanelNej
Material DescriptionCDS203-44P30K-3FC22
Model numberCDS203-44P30K-3FC21
Område för matningseffekt (V) AC [Max]480.000 V
Område för matningseffekt (V) AC [Min]380.000 V
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppCompressors Accessories
ProduktnamnFrequency converter
ProdukttypCDS203
Ram4
Teknik, varumärkeCompressors Accessories
Total höjd [mm]364.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162736418