Frequency converter, CDS203
116F3001
CDS203-15kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack
116F3001
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | CDS203-15kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack |
| Bredd [mm] | 200.30 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiförbrukning | 15.0 kW |
| Family | Frequency converter |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 8 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| IP-klass | IP20 front / IP55 back |
| Längd [mm] | 194.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lokal kontrollpanel | Nej |
| Material Description | CDS203-34P15K-3FH11 |
| Model number | CDS203-34P15K-3FH11 |
| Område för matningseffekt (V) AC [Max] | 480.000 V |
| Område för matningseffekt (V) AC [Min] | 380.000 V |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Compressors Accessories |
| Produktnamn | Frequency converter |
| Produkttyp | CDS203 |
| Ram | 3 |
| Teknik, varumärke | Compressors Accessories |
| Total höjd [mm] | 277.5 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.86 Kilogram |
| Nettovikt | 5.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 53.76 Liter |
| EAN/UPC | 5715162736395 |