Danfoss logo
 CDS203 - Heatsink 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116B3001

CDS203-15kW Heatsink version 380-480V 3 ph single pack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningCDS203-15kW Heatsink version 380-480V 3 ph single pack
Bredd [mm]200.30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiförbrukning15.0 kW
FamilyFrequency converter
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassIP20 front / IP55 back
Längd [mm]194.0 mm
Kännetecken
Värde
Lokal kontrollpanelNej
Material DescriptionCDS203-34P15K-3FH11
Model numberCDS203-34P 15K-3FH11
Område för matningseffekt (V) AC [Max]480.000 V
Område för matningseffekt (V) AC [Min]380.000 V
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppCompressors Accessories
ProduktnamnFrequency converter
ProdukttypCDS203
Ram3
Teknik, varumärkeCompressors Accessories
Total höjd [mm]277.5 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.7 Kilogram
Nettovikt3.69 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym14.499 Liter
EAN/UPC5715255111061