Rezervni deo, EV310B FL 32 FKM
032U2036
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: EV310B FL 32 FKM, Komplet za servisiranje, Funkcija: NO
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile, Rezervni delovi i dodaci za ventile
032U2036
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za solenoidne ventile |
| Isporučeni delovi | Armature w/ mounted springO-prsten |
| Količina po formatu pakovanja | 70 pc |
| Komentari | 32 MM FLANGE CONNECTION |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Korišćeno za proizvod | EV310B FL 32 FKM |
| Material Description | Rezervni deo EV310B FL 32FKM NO |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oznaka tipa | Armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.034 Kilogram |
| Neto težina | 0.021 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180356 |