Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Cv vrednost [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Explosion safety (EF003996)None
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]7/8 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Ključ specifikacijeEV250BW 22BE G 1E NC000
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]7.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Specifikacije
Vrednost
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV250BW
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Oznaka tipaEV250BW 22
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]150 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Surface protection (EF000139)Other
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV250BW
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeUpravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]22.00 mm
Veličina priključka (in)1
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.058 Kilogram
Neto težina1.01 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115