Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Solenoidni ventil, EV220T, Funkcija: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: WRAS, Materijal tela: Polimer, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorT
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.038 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.351 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]4/16 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220T 14P GHH E NC000
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]290.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220T 14P GHH E NC000
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaPolimer
Materijal telaPolimer
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV220T
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220T- solenoid valve
OdobrenjeWRAS
Oznaka tipaEV220T 14
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]400 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaGHH
Tip proizvodaEV220T
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakEksterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora9 mm sa žabicom T
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]14.00 mm
Veličina priključka (in)3/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.208 Kilogram
Neto težina0.164 Kilogram
Zapremina1.295 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428989473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm