Solenoidni ventil, EV220T, Funkcija: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8135
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: WRAS, Materijal tela: Polimer, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
042U8135
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | T |
| Aktuatorski sistem [mm] | 9.0 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 4/16 in |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220T 14P NES34 E NC000 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal priključka | Polimer |
| Materijal tela | Polimer |
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | EV220T |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV220T- solenoid valve |
| Odobrenje | WRAS |
| Oznaka tipa | EV220T 14 |
| Preporuke za medije | Water & Brine |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 100 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 400 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 85 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | NES |
| Tip proizvoda | EV220T |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Eksterno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 9 mm sa žabicom T |
| Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
| Veličina otvora [mm] | 14.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/4 |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.632 Kilogram |
| Neto težina | 0.304 Kilogram |
| Zapremina | 1.295 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |