Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, FKM

042U4025

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Preporučena zamena: 042U4612

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorA
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.200 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]2.900 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/2 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220A 12B G 12F NC000
Količina po formatu pakovanja24 pc
Komentari uz toleranciju za medijeVoda pri maks. 60 °C/140 °F
Kv vrednost [m³/h]2.500 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionVentil EV220A 12B G 12F NC000
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV220A
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaValve EV220A
Oznaka tipaEV220A 12
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]60 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]300 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220A
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora9 mm
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]12.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.57 Kilogram
Neto težina0.516 Kilogram
Zapremina3.684 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423106585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm