Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorA
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]20.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/32 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV210A 2.5SS G 14F NC000
Količina po formatu pakovanja16 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]0.170 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]6.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]87.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]4.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]58 psig
Specifikacije
Vrednost
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Material DescriptionVentil EV210A 2.5SS G 14F NC000
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV210A
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Oznaka tipaEV210A 2.5
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]10 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV210A
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora9 mm
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]2.50 mm
Veličina priključka (in)1/4
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.139 Kilogram
Neto težina0.133 Kilogram
Zapremina0.113 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm