Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Preporuke za medije: Water & Brine, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorA
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]20.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/32 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUgravirana jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV210A 2.5B G 18E NC000
Količina po formatu pakovanja16 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medij
Kv vrednost [m³/h]0.170 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]6.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]87.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]4.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]58 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionVentil EV210A 2.5B G 18E NC000
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV210A
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV210A B - solenoid valve
Oznaka tipaEV210A 2.5
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]10 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV210A
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora9 mm
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]2.50 mm
Veličina priključka (in)1/8
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.128 Kilogram
Neto težina0.114 Kilogram
Zapremina0.113 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm