EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242401
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242401
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | BW |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 7.000 psi |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Multi pack |
| Frakcija veličine dizne [in] | 7/8 in |
| Funkcija | UN |
| Grupa proizvoda | Solenoid valves |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Embossed 1-way arrow |
| Ključ specifikacije | EV229BW22BE G1E UN000 BB012DS |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Slightly aggressive media |
| Kv vrednost [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 7.5 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 110 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS |
| Materijal priključka | DZR Eco brass, CW724R |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela | Eco brass |
| Može da se servisira | Solenoid valve spare parts |
| Naziv programa delova | EV229BW |
| Naziv proizvoda | Solenoid valve |
| Odobrenje | SINTEFWRAS |
| Oznaka tipa | EV229BW 22 |
| Potrošnja[W] DC | 14.0 W |
| Preporuke za medije | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 200 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 500 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 70 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Single-flow |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV229BW |
| Tip špulne | BB |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Internal |
| Upravljanje | Servo-operated (diaphragm) |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 22.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 955 Gram |
| Neto težina | 910 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000853 |