EV229BW, Funkcija: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM
132U2424
Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
132U2424
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | BW |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 7/8 in |
| Funkcija | UN |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV229BW 20BE G 1E NC000 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Donekle agresivni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 7.5 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 110 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G1E UN000 |
| Materijal priključka | Eko mesing |
| Materijal tela | Eko mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Naziv programa delova | EV229BW 10 - 22 |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | SINTEF |
| Oznaka tipa | EV229BW 22 |
| Preporuke za medije | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 200 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 500 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 70 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV229BW |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 22.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 958 Gram |
| Neto težina | 898 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982570 |