Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]7.500 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]110.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]7.000 psi
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaMulti pack
Frakcija veličine dizne [in]3/8 in
FunkcijaUN
Grupa proizvodaSolenoid valves
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaEmbossed 1-way arrow
Ključ specifikacijeEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeSlightly aggressive media
Kv vrednost [m³/h]1.500 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]7.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]110 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
Materijal priključkaDZR Eco brass, CW724R
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaEco brass
Može da se servisiraSolenoid valve spare parts
Naziv programa delovaEV229BW
Naziv proizvodaSolenoid valve
OdobrenjeSINTEF
Oznaka tipaEV229BW 10
Potrošnja[W] DC16.0 W
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]50 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]300 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]70 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSingle-flow
Standard priključkaISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV229BW
Tip špulneBB
Unutrašnji/spoljašnji priključakInternal
UpravljanjeServo-operated (diaphragm)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]10.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina580 Gram
Neto težina540 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.727 Liter
EAN/UPC5715255000778