Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funkcija: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U2420

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]7.500 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]110.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]7.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/8 in
FunkcijaUN
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV229BW 10BE G 38E NC000
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]1.500 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]7.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]110 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV229BW 10 - 22
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeSINTEF
Oznaka tipaEV229BW 10
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]50 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]300 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]70 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV229BW
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]10.00 mm
Veličina priključka (in)3/8
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina342 Gram
Neto težina321 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.253 Liter
EAN/UPC5715162982549