Solenoidni ventil, EV228BW, Funkcija: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM
132U2410
Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Reza, Broj puteva: 2/2
132U2410
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | BW |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 46.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 2 in |
| Funkcija | UN |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Interno |
| Ključ specifikacije | EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Donekle agresivni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Materijal priključka | Eko mesing |
| Materijal tela | Eko mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napomena uz maks. radni pritisak | Tečnosti: maks. 10 bar/145 psi |
| Naziv programa delova | EV228BW 15 - 50 |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | ACSPZHRISESINTEF |
| Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje | Opcija dizna za egalizaciju |
| Oznaka tipa | EV228BW 50 |
| Preporuke za medije | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 90 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard izlazne konekcije | ISO 228-1 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Standard za ulaznu konekciju | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije | G |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV228BW |
| Tip ulazne konekcije | G |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ulaz interni/eksterni | Interno |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Reza |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina izlaza [in] | 2 in |
| Veličina otvora [mm] | 50.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 2 |
| Veličina ulaza [in] | 2 in |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.736 Kilogram |
| Neto težina | 4.345 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493625 |