Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Solenoidni ventil, EV228BW, Funkcija: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2406

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Reza, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1 1/4 in
FunkcijaUN
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
Ključ specifikacijeEV228BW 32BE G 114E UN000
Količina po formatu pakovanja1 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]18.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV228BW 32BE G 114E UN000
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Napomena uz maks. radni pritisakTečnosti: maks. 10 bar/145 psi
Naziv programa delovaEV228BW 15 - 50
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeACSPZHRISESINTEF
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanjeOpcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipaEV228BW 32
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard izlazne konekcijeISO 228-1
Standard priključkaISO 228-1
Standard za ulaznu konekcijuISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeG
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV228BW
Tip ulazne konekcijeG
U okviru OEEOYes
Ulaz interni/eksterniInterno
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeReza
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina izlaza [in]1 1/4 in
Veličina otvora [mm]32.00 mm
Veličina priključka (in)1 1/4
Veličina ulaza [in]1 1/4 in
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.21 Kilogram
Neto težina1.815 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina7.334 Liter
EAN/UPC5715162489871