Danfoss logo
F132U2404_EV220BW_IMG6_15-25_ECO_valve_UN_latching_az

Solenoidni ventil, EV228BW, Funkcija: UN, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2404

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Reza, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1 in
FunkcijaUN
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
Ključ specifikacijeEV228BW 25BE G 1E UN000
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]11.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]140 °F
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV228BW 25BE G 1E UN000
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaEV228BW
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Oznaka tipaEV228BW 25
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard izlazne konekcijeISO 228-1
Standard priključkaISO 228-1
Standard za ulaznu konekcijuISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeG
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV228BW
Tip ulazne konekcijeG
U okviru OEEOYes
Ulaz interni/eksterniInterno
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeReza
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina izlaza [in]1 in
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1
Veličina ulaza [in]1 in
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.369 Kilogram
Neto težina1.368 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.227 Liter
EAN/UPC5702428527767