Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Solenoidni ventil, EV210BW, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

132U2301

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]5/64 in
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV210BW 2BE G 14E NO000
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]0.150 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]70 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]158 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionValve EV210BW 2.0BE G 14E NO000
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV210BW
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeACSPZHRISESINTEF
Oznaka tipaEV210BW 2
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV210BW
UNSPSC KOD40141605
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]2.00 mm
Veličina priključka (in)1/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.169 Kilogram
Neto težina0.142 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.253 Liter
EAN/UPC5702428544184