Solenoidni ventil, EV221BW, Funkcija: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM
132U1301
Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
132U1301
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | BW |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 2.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 5/8 in |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV221BW 14BE G 12E NO000 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Donekle agresivni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV221BW 14BE G 12E NO000 |
| Materijal priključka | Eko mesing |
| Materijal tela | Eko mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Naziv programa delova | EV221BW 10 - 22 |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Oznaka tipa | EV221BW 14 |
| Preporuke za medije | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 60 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 90 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV221BW |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 14.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.501 Kilogram |
| Neto težina | 0.285 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5715162136010 |