Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

Solenoidni ventil, EV220S, Funkcija: NO, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U6117

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: c UL us; WRAS, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorS
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/4 in
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220S 17B G 34E NO000
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000
Materijal priključkaMesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220S
OdobrenjeWRASc UL us
Oznaka tipaEV220S 17
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]400 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220S
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora9 mm sa žabicom S
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]17.00 mm
Veličina priključka (in)3/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.404 Kilogram
Neto težina0.105 Kilogram
Zapremina0.912 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162525531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm