Solenoidni ventil, EV220S, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
042U491432
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: CE; c UL us; WRAS, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
042U491432
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | S |
| Aktuatorski sistem [mm] | 9.0 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dodaci špulne | Sa žabicom |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 5/8 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV220S 14 G 12E NC000 AS230CS |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Napon napajanja 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Naziv programa delova | EV220S |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV220S |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CEWRASc UL us |
| Oznaka tipa | EV220S 14 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 8.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 7.0 W |
| Preporuke za medije | Water & Brine |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 100 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 400 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV220S |
| Tip špulne | AS |
| UL ocena | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 9 mm sa žabicom S |
| Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
| Veličina otvora [mm] | 14.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Zaptivni materijal | EPDM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.582 Kilogram |
| Neto težina | 0.562 Kilogram |
| Zapremina | 0.912 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279431759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |