Danfoss logo
042U4719-042U4720

Solenoidni ventil, EV220S, Funkcija: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4720

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: c UL us, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorS
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/4 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220S 18B G 34E NC000
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kv vrednost [m³/h]7.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220S 18B G 34E NC000
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220S
Odobrenjec UL us
Oznaka tipaEV220S 18
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]200 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]500 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220S
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora9 mm sa žabicom S
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]18.00 mm
Veličina priključka (in)3/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina801 Gram
Neto težina795 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.295 Liter
EAN/UPC5715162987513