Danfoss logo
Solenoidni ventil, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

Solenoidni ventil, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841921

Preporuke za medije: Komprimovani vazduh, Odobrenje: CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]40.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]580.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci špulneSa žabicom
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKLEMBERT PG 13.5
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]5/8 in
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV224B 15B G12F NO000 BE110CS
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeVazduh sa mineralnim uljem/bez mineralnog uljaVazduh sa sintetičkim uljem/bez sintetičkog ulja
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]60.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]870.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]40.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]580 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Materijal priključkaMesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Napon napajanja [V] AC110 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]110 V
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV224B NO - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCE
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanjeOpcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipaEV224B 15
Potrošnja[W] 50 Hz15.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz13.0 W
Preporuke za medijeKomprimovani vazduh
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]60 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV224B
Tip špulneBE
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]15.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.051 Kilogram
Neto težina0.977 Kilogram
Zapremina1.295 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm