Solenoidni ventil, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U838190
Preporuke za medije: Komprimovani vazduh, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B
032U838190
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 580.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dodaci špulne | Sa žabicom |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | KLEMBERT PG 13.5 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 5/8 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Vazduh sa mineralnim uljem/bez mineralnog uljaVazduh sa sintetičkim uljem/bez sintetičkog ulja |
| Kv vrednost [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 60.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 870.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Materijal priključka | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napon napajanja [V] AC | 100 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 100 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV224B NO - solenoid valve |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CEDNVGL-CG-0339 |
| Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje | Opcija dizna za egalizaciju |
| Oznaka tipa | EV224B 15 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 15.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 13.0 W |
| Preporuke za medije | Komprimovani vazduh |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 60 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV224B |
| Tip špulne | BE |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 15.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.062 Kilogram |
| Neto težina | 1.02 Kilogram |
| Zapremina | 1.278 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |