Solenoidni ventil, EV260B, Funkcija: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE
032U8062
Preporuke za medije: Water & Brine, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Proporcionalno, Broj puteva: 2/2
032U8062
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 7.252 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 1/4 in |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV260B 6B N 14T NC000 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 232.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Valve EV260B 6B N 14T NC000 |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Naziv programa delova | EV260B |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV260B - solenoid valve |
| Oznaka tipa | EV260B 6 |
| Preporuke za medije | Water & Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 80 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 180 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | EV260B |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Proporcionalno |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 6.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/4 |
| Zaptivni materijal | PTFE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.538 Kilogram |
| Neto težina | 0.478 Kilogram |
| Zapremina | 0.88 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |