Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Solenoidni ventil, EV260B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Preporuke za medije: Water & Brine, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Proporcionalno, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]7.252 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/4 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV260B 6B G 38T NC000
Količina po formatu pakovanja24 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medij
Kv vrednost [m³/h]0.800 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionSolenoidni ventil, EV260B, G, 3/8, NC
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV260B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV260B - solenoid valve
Oznaka tipaEV260B 6
Preporuke za medijeWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]80 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]180 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV260B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeProporcionalno
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]6.00 mm
Veličina priključka (in)3/8
Zaptivni materijalPTFE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.522 Kilogram
Neto težina0.47 Kilogram
Zapremina0.88 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm