Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
032U758419
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector
032U758419
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Zatvoreni sa drenažom (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 19.580 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 284.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dodaci špulne | Sa žabicom |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 1/8 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 725.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.5 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Materijal priključka | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Naziv programa delova | EV210B |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Odobrenje | CEDNVGL-CG-0339 |
| Oznaka tipa | EV210B 3 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 14.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 12.0 W |
| Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 90 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | EV210B |
| Tip špulne | BY |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Direktno rukovanje |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 3.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/4 |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.521 Kilogram |
| Neto težina | 0.486 Kilogram |
| Zapremina | 0.87 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428460002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |