Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Solenoidni ventil, EV220X, Funkcija: Eksterna kontrola, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

Preporuke za medije: Water & Brine, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorX
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]5/8 in
FunkcijaEksterna kontrola
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Ključ specifikacijeEV220X 15B G 12E UN000
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionValve EV220X 15B G 12E EC000
Materijal priključkaMesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaMesing
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220X
Oznaka tipaEV220X 15
Preporuke za medijeWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220X
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatoraBez sistema
Veličina otvora [mm]15.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.762 Kilogram
Neto težina0.708 Kilogram
Zapremina0.88 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm