Danfoss logo
EV250B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U536322

Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci špulneSa žabicom
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/2 in
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Ključ specifikacijeEV250B 12BD G 12F NO000 BB115A
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medijVoda pri maks. 60 °C/140 °F
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]140 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS
Materijal priključkaDZR mesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaDZR mesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Napon napajanja [V] AC115 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]115 V
Naziv programa delovaEV250B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV250B NO - solenoid valve
OdobrenjeCEDNVGL-CG-0339EACUL
Oznaka tipaEV250B 12
Potrošnja[W] 50 Hz11.0 W
Preporuke za medijeTechnical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV250B
Tip špulneBB
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeUpravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]12.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.867 Kilogram
Neto težina0.82 Kilogram
Zapremina0.937 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428046220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm