Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Odobrenje: SINTEF; UA, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]5.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/4 in
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Ključ specifikacijeEV250B 18BD G 34E NO000
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Kv vrednost [m³/h]4.900 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]140 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV250B 18BD G 34E NO000
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaDZR mesing
Materijal telaDZR mesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV250B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV250B NO - solenoid valve
OdobrenjeSINTEFUA
Oznaka tipaEV250B 18
Preporuke za medijeTechnical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]150 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV250B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeUpravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]18.00 mm
Veličina priključka (in)3/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.872 Kilogram
Neto težina0.816 Kilogram
Zapremina1.295 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm