Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/2 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
Ključ specifikacijeEV250B 12BD G 12F NO000
Količina po formatu pakovanja24 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medijWater at max. 60°C/140 °F
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Kvs value (EF022466)4.000
Maks. ambijentalna temperatura [°C]60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]140 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV250B 12BD G 12F NO000
Specifikacije
Vrednost
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaDZR mesing
Materijal telaDZR mesing
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV250B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV250B NO - solenoid valve
OdobrenjeDNVGL-CG-0339EACUAUL
Oznaka tipaEV250B 12
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV250B
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeUpravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]12.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.572 Kilogram
Neto težina0.534 Kilogram
Zapremina0.88 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm