Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Solenoidni ventil, EV310B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U4929

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 3/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva3/2
Cv vrednost [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]20.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/16 in
FunkcijaNO
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Ključ specifikacijeEV310B 1.5B G 14F NO000
Količina po formatu pakovanja16 pc
Kv vrednost [m³/h]0.080 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]40 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]104 °F
Maks. probni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]435.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]20.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]290 psig
Material DescriptionVentil EV310B 1.5B G 14F NO000
Materijal priključkaMesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV310B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV310B - solenoid valve
Oznaka tipaEV310B 1.5
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV310B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]1.50 mm
Veličina priključka (in)1/4
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.331 Kilogram
Neto težina0.305 Kilogram
Zapremina0.283 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm