Solenoidni ventil, EV310B, Funkcija: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 3/2
032U4926
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 3/2 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.090 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 290.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 1/16 in |
| Funkcija | NO |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Ključ specifikacije | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 40 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 104 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 435.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 20.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 290 psig |
| Material Description | Ventil EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Materijal priključka | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Naziv programa delova | EV310B |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV310B - solenoid valve |
| Oznaka tipa | EV310B 1.5 |
| Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV310B |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Direktno rukovanje |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 1.50 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/8 |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.34 Kilogram |
| Neto težina | 0.314 Kilogram |
| Zapremina | 0.283 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |