Danfoss logo
EV310B Solenoid valve - NO/NC, flange version

Solenoidni ventil, EV310B, Funkcija: NC, Prirubnica, 0.15 m³/h, FKM

032U4923

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 3/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva3/2
Cv vrednost [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]232.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodPrirubniceDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]5/64 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Ključ specifikacijeEV310B 2B FL32 F NC040
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kv vrednost [m³/h]0.150 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]40 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]104 °F
Maks. probni pritisak [bar]24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]348.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionVentil EV310B 2B FL32 F NC040
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV310B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV310B - solenoid valve
Oznaka tipaEV310B 2
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaPrirubnica
Tip proizvodaEV310B
U okviru OEEOYes
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina konekcije [mm]32 mm
Veličina otvora [mm]2.00 mm
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.231 Kilogram
Neto težina0.21 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423179749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm