Solenoidni ventil, EV225B, Funkcija: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U380716
Preporuke za medije: Vodena para, Odobrenje: UL; CE; UR, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380716
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dodaci špulne | Sa žabicom |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 1 in |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Ključ specifikacije | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ024AS |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Donekle agresivni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 40 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 104 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Ventil EV225B 25BD G 1T NC000 BQ024AS |
| Materijal priključka | DZR mesing |
| Materijal tela | DZR mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV225B - solenoid valve |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CEULUR |
| Oznaka tipa | EV225B 25 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 10.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 8.0 W |
| Preporuke za medije | Vodena para |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 185 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 365 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV225B |
| Tip špulne | BQ |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 25.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 |
| Zaptivni materijal | PTFE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.74 Kilogram |
| Neto težina | 1.696 Kilogram |
| Zapremina | 1.327 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |