Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Solenoidni ventil, EV225B, Funkcija: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380620

Preporuke za medije: Vodena para, Odobrenje: UL; CE; UR, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci špulneSa žabicom
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN 43650-A
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/4 in
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Ključ specifikacijeEV225B 20BD G 34T NC000 BQ110B
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]5.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]40 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]104 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV225B 20BD G 34T NC000 BQ110BS
Materijal priključkaDZR mesing
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaDZR mesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Napon napajanja [V] AC110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]120 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V]110 V
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV225B - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCEULUR
Oznaka tipaEV225B 20
Potrošnja[W] 60 Hz13.5 W
Preporuke za medijeVodena para
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]185 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]365 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV225B
Tip špulneBQ
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]20.00 mm
Veličina priključka (in)3/4
Zaptivni materijalPTFE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.514 Kilogram
Neto težina1.47 Kilogram
Zapremina1.35 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428473200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm