Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3654

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]30.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]435.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/8 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV210B 3SS G 14F NC000
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz toleranciju za medijeAgresivni medij
Kv vrednost [m³/h]0.300 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. probni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]653.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]435 psig
Specifikacije
Vrednost
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV210B 3SS G 14F NC000
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV210B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Oznaka tipaEV210B 3
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV210B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]3.00 mm
Veličina priključka (in)1/4
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.296 Kilogram
Neto težina0.27 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423180066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm