Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/2, 2.85 m³/h, FKM
032U3620
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
032U3620
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Zatvoreni sa drenažom (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 3.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.450 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 7.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 5/8 in |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV210B 15BD G 12F NC000 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Donekle agresivni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 2.850 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 232.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 0.5 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 7 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Ventil EV210B 15BD G 12F NC000 |
| Materijal priključka | DZR mesing |
| Materijal tela | DZR mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Naziv programa delova | EV210B |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Oznaka tipa | EV210B 15 |
| Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 30 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 50 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV210B |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Direktno rukovanje |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 15.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.617 Kilogram |
| Neto težina | 0.545 Kilogram |
| Zapremina | 0.88 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179367 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |