Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3600

Preporuke za medije: Water & Brine, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]13.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]189.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/16 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV210B 4.5 G 14E NC000
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medij140 °C/3.6 bar low press steam
Kv vrednost [m³/h]0.550 m³/h
Kvs value (EF022466)0.550
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. probni pritisak [bar]19.5 bar
Maks. probni pritisak [psig]283.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]13.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]189 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionVentil EV210B 4.5BE G 14E NC000
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV210B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV210B brass NC - solenoid valve
Oznaka tipaEV210B 4.5
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV210B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]4.50 mm
Veličina priključka (in)1/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.222 Kilogram
Neto težina0.205 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423179022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm