Solenoidni ventil, EV212B, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U3576
Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.175 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 174.046 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 5/64 in |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Ključ specifikacije | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 363.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 508 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Materijal priključka | Nerđajući čelik |
| Materijal tela | Nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | DNVGL-CG-0339 |
| Oznaka tipa | EV212B 2 |
| Preporuke za medije | Technical & Soft Water |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 50 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV212B |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Direktno rukovanje |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
| Veličina otvora [mm] | 2.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/8 |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.32 Kilogram |
| Neto težina | 0.304 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551236 |