Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1219

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UA, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorB
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaZatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]30.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]435.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1/8 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV210B 3B G 14T NC000
Količina po formatu pakovanja20 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medij
Kv vrednost [m³/h]0.300 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. probni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]653.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]435 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV210B 3B G 14T NC000
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV210B
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV210B brass NC - solenoid valve
OdobrenjeDNVGL-CG-0339UA
Oznaka tipaEV210B 3
Preporuke za medijeOil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]140 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]284 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]14 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV210B
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeDirektno rukovanje
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina otvora [mm]3.00 mm
Veličina priključka (in)1/4
Zaptivni materijalPTFE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.205 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423006182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm