Solenoidni ventil, EV210S, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM
032H8186
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
032H8186
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | S |
| Aktuatorski sistem [mm] | 9.0 mm |
| Aplikacija za | Zatvoreni sa drenažom (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 5/32 in |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Ugravirana jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
| Naziv programa delova | EV210S |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | EV210S 3.5 |
| Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 10 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 10 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV210S |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Direktno rukovanje |
| Veličina aktuatora | 9 mm |
| Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
| Veličina otvora [mm] | 3.50 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8 |
| Zaptivni materijal | FKM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.205 Kilogram |
| Neto težina | 0.187 Kilogram |
| Zapremina | 0.113 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |