Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Špulna za solenoid, VPV, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 220 - 240, Industrijsko pakovanje

061N4133

Materijal tela: Polimer, Napon napajanja [V] AC: 220 - 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja žicePlava
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dužina kabla [in]39.00 in
Dužina kabla [m]1.000 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacijeB
Količina po formatu pakovanja100 pc
Maks. ambijentalna temperatura80 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Materijal telaPolimer
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv programa delovaEV/PV solenoid valves
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
OdobrenjeCEVDE
Oznaka tipaVPV-MOAJ502C1
Potrošnja[W]7.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura namotaja, maks. [°C]125 °C
Temperatura namotaja, maks. [°F]257 °F
Tip proizvodaVPV

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.141 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Zapremina0.167 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm