Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Špulna za solenoid, VPV, 0.6 m, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Industrijsko pakovanje

061N4095

Materijal tela: Polimer, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja žicePlava
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dužina kabla [in]23.60 in
Dužina kabla [m]0.600 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacijeB
Količina po formatu pakovanja100 pc
Maks. ambijentalna temperatura125 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100
Materijal telaPolimer
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv programa delovaEV/PV solenoid valves
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
OdobrenjeUL
Oznaka tipaVPV-MOAI523UT1
Potrošnja[W]8.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
ŠpulnaDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura namotaja, maks. [°C]125 °C
Temperatura namotaja, maks. [°F]257 °F
Tip proizvodaVPV
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.129 Kilogram
Neto težina0.124 Kilogram
Zapremina0.26 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428268783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm