Špulna za solenoid, HPV, 0.3 m, Napon napajanja [V] AC: 220 - 240, Industrijsko pakovanje
061N4121
Materijal tela: Polimer, Napon napajanja [V] AC: 220 - 240
061N4121
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja žice | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dužina kabla [in] | 11.00 in |
| Dužina kabla [m] | 0.300 m |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Klasa izolacije | 105 |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Maks. ambijentalna temperatura | 80 °C |
| Material Description | HPV ?pulna MOAJ900B1 IP/100 |
| Materijal tela | Polimer |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
| Naziv programa delova | EV/PV solenoid valves |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka tipa | HPV-MOAJ900B1 |
| Potrošnja[W] | 7.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Špulna | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura namotaja, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura namotaja, maks. [°F] | 257 °F |
| Tip proizvoda | HPV |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.129 Kilogram |
| Neto težina | 0.129 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428268554 |