Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Špulna za solenoid, BV230B, Kabl, 1.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

018Z6129

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]60.00 in
Dužina kabla [m]1.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja20 pc
Konekcija špulneKabl
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeATEX – kategorija 3 – zona 2UA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBV230B
Potrošnja[W]11.0 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeATEX 94/9/EF ZONA 2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBV230B
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60079-0EN 60079-7
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.463 Kilogram
Neto težina0.383 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.866 Liter
EAN/UPC5715162718100