Špulna za solenoid, BV240A, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje
018Z6123
Špulna za solenoid, Tip proizvoda: BV240A, Napon napajanja [V] AC: 240, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Dužina kabla [m]: 1, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 13.5 mm
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: BV, BV, BV
018Z6123
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX prodajni tekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| Dužina kabla [in] | 40.00 in |
| Dužina kabla [m] | 1.000 m |
| Električna konekcija | Kabl |
| Električni konektor | Trožilni kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Konekcija špulne | Kabl |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 240 V |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | ATEX – kategorija 3 – zona 2LLC CDC TYSK |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BV240A |
| Potrošnja[W] | 11.0 W |
| Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Pričvršćivanje špulne | Ručno šrafljenje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | ATEX 94/9/EF ZONA 2 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BV240A |
| Usklađenost | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.38 Kilogram |
| Neto težina | 0.341 Kilogram |
| Zapremina | 0.897 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |