Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Špulna za solenoid, BV110A, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

018Z6121

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 110, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]40.00 in
Dužina kabla [m]1.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulneKabl
Material DescriptionCoil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC110 V
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeATEX – kategorija 3 – zona 2UA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBV110A
Potrošnja[W]11.0 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeATEX 94/9/EF ZONA 2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBV110A
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60079-0EN 60079-7
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.396 Kilogram
Neto težina0.31 Kilogram
Zapremina0.878 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428844246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm